Configura i sensori per qualsiasi compito
Combina RTD o termocoppie, classi di precisione B/A/AA ed elementi singoli o doppi per ottimizzare la portata, la precisione e la ridondanza.
Basati sulla tecnologia dei sensori con isolamento minerale, gli inserti SITRANS TS offrono sostituzioni rapide e affidabili per la manutenzione e le nuove costruzioni, mantenendo la misurazione della temperatura accurata e le risorse online. Sono disponibili negli assiemi SITRANS TS500 o nei pozzetti termometrici completi personalizzati, con opzioni meccaniche globali e un'ampia selezione di sensori per la soluzione di cui ha bisogno.
Punti salienti del portafoglio;
Scambia gli inserti senza disturbare il pozzetto termometrico per ridurre i tempi di fermo e ripristinare rapidamente la misurazione nei lavori pianificati o correttivi.
Seleziona le varianti Pt100 o le termocoppie J/K/N, elementi singoli o doppi e classi di precisione più elevate per soddisfare le esigenze applicative e di controllo qualità.
Scelga i design a molla europei o americani per allinearsi agli standard dell'impianto mantenendo coerenti forma, vestibilità e funzionalità.
Combina RTD o termocoppie, classi di precisione B/A/AA ed elementi singoli o doppi per ottimizzare la portata, la precisione e la ridondanza.
Usa lunghezze di inserto standard o definisca dimensioni specifiche per il cliente in modo che la punta di misurazione si trovi esattamente dove ne ha bisogno.
Utilizzi una morsettiera in ceramica con cavi volanti o ordini con un trasmettitore montato per semplificare il cablaggio e la messa in servizio.