Configurazione rapida tramite HART 7 e SIMATIC PDM
Commissione con un comunicatore portatile o SIMATIC PDM; le impostazioni rimangono in EEPROM per startup affidabili.
I trasmettitori ferroviari SITRANS TR320/420 forniscono una misurazione della temperatura accurata e affidabile in processi impegnativi. Con ingressi universali, HART 7, diagnostica robusta e opzioni SIL 2/3, mantengono le linee in funzione e semplificano la standardizzazione.
Portafoglio:
TR420 passa automaticamente a un secondo sensore in caso di guasto, quindi la misurazione continua senza perdite o lacune di dati.
Collega sorgenti RTD, TC, resistenza o mV su un'unica piattaforma di montaggio su guida per standardizzare installazioni e ricambi.
Soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale con varianti certificate e supporto HART 7 per una messa in servizio e un test affidabili.
Commissione con un comunicatore portatile o SIMATIC PDM; le impostazioni rimangono in EEPROM per startup affidabili.
Usa la modalità a doppio ingresso di TR420 per il rilevamento della deriva del sensore per pianificare la manutenzione in modo proattivo e ridurre i tempi di fermo.
Si affidi all'isolamento galvanico, al LED di diagnostica e ai terminali di test per verificare la corrente di circuito senza interrompere il circuito.