Costruito per una misurazione affidabile della temperatura in ambienti difficili, SITRANS TH320/420 converte i segnali RTD, TC, resistenza e mV in un'uscita stabile da 4-20 mA/HART con diagnostica avanzata. TH420 aggiunge due ingressi con connessione a 4 fili e backup a caldo in modo che i dati continuino a fluire in caso di guasto di un sensore. SITRANS TH420 PA potenziato con Profibus PA offre elevata disponibilità e precisione di misurazione. La facile messa in servizio con il SIMATIC CFU e l'efficace manutenzione preventiva sono solo alcuni esempi delle ricche funzionalità offerte da questi trasmettitori:
- Supporto universale in ingresso per RTD, TC, resistenza e mV
- Diagnostica avanzata per la manutenzione preventiva
- Doppi ingressi TH420 con backup a caldo per un'elevata disponibilità
- Opzione Profibus PA per una maggiore integrazione
- Messa in servizio rapida tramite SIMATIC CFU