Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS TH100?

SITRANS TH100 è un trasmettitore frontale compatto che trasforma un Pt100 in un segnale stabile da 4-20 mA per un monitoraggio affidabile della temperatura e un funzionamento economico dell'impianto. Configuralo rapidamente con SIPROM T e il modem USB per abbreviare la messa in servizio.

Principali vantaggi

Ridurre i costi del ciclo di vita

Sfrutta un design ottimizzato in termini di costi incentrato sugli ingressi Pt100, montaggio compatto sulla testa e una robusta uscita da 4-20 mA per semplificare i retrofit e ridurre la complessità.

Accelerare la messa in servizio

Si configura in pochi minuti utilizzando SIPROM T con il modem TH100, quindi collega un semplice loop a 2 fili per un avvio rapido e risultati coerenti.

Aumentare la sicurezza nelle aree pericolose

Scelga esecuzioni intrinsecamente sicure con approvazioni internazionali per operare con sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive.

Funzionalità in primo piano