SITRANS SSE IQ Model Creator è un'applicazione basata sul web che consente agli ingegneri di processo di creare, valutare e implementare modelli di soft sensor basati sull'intelligenza artificiale, senza alcuna esperienza di scienza dei dati. Funzionando in sede utilizzando solo la CPU, protegge i dati di processo sensibili fornendo al contempo un modello per le previsioni in tempo reale di parametri di processo difficili da misurare come la qualità, la purezza, la viscosità e le emissioni del prodotto.
Perché SITRANS SSE IQ Model Creator?
AI per ingegneri di processo, non solo per i data scientist
Costruisci, valuta e implementa modelli di soft sensor attraverso un flusso di lavoro guidato, senza bisogno di competenze in scienza dei dati. L'apprendimento automatico gestisce la selezione degli algoritmi e il training dei modelli, democratizzando l'intelligenza artificiale in tutto il suo stabilimento.
Protezione completa dei dati
Il Model Creator viene eseguito localmente sulla CPU, su un laptop o server standard, senza che i dati di processo vengano mai inviati al cloud. I dati industriali sensibili rimangono completamente protetti pur consentendo una potente modellazione dei soft sensor basata sull'intelligenza artificiale.
Test rapidi di ROI e fattibilità gratuiti.
Raggiungere il ROI in 1—3 mesi. Costruisca e valuti modelli gratuitamente, paga solo per l'esportazione. Implementa su SITRANS SSE IQ, Industrial Edge o SIMATIC APC Suite: un clic, nessun progetto IT. Scala secondo i suoi ritmi.
Funzionalità presentate
Flusso di lavoro guidato: non è richiesta alcuna competenza in intelligenza artificiale
Un flusso di lavoro trasparente e dettagliato guida gli utenti dal caricamento dei dati all'esportazione del modello. Scegli tra «Più veloce» (modello convalidato in ~2 minuti) o «Best fit» (ricerca algoritmica esaustiva). La piattaforma prova automaticamente centinaia di configurazioni di modelli e seleziona quella migliore, senza bisogno di conoscenze di data science. È possibile mettere in coda e addestrare più modelli in sequenza.

Preelaborazione dei dati e convalida della qualità
Carica i dati storici dei processi in formato CSV, XLSX, Parquet o Pickle (fino a 200 MB). La piattaforma La guida nella gestione dei valori mancanti, nel rilevamento e nella rimozione dei valori anomali e nella fornitura di visualizzazioni interattive (serie temporali, istogrammi, grafici a dispersione) in modo che gli ingegneri possano controllare la qualità dei dati prima della modellazione. I dati reali dell'impianto sono sempre imperfetti: questo passaggio garantisce input del modello puliti e affidabili.

Selezione intelligente delle funzionalità con informazioni sulla correlazione
Comprenda quali variabili di processo sono più importanti. La piattaforma fornisce matrici di correlazione, clustering di correlazione e normalizzazione PCA/z-score per aiutare gli ingegneri a identificare le funzionalità di input più rilevanti. La selezione delle funzionalità è guidata da approfondimenti analitici, che offrono agli esperti di processo piena trasparenza e controllo sugli input del modello, garantendo modelli con soft sensor fisicamente significativi e accurati.

Valutazione del modello — con controlli di conformità
Valuta le prestazioni del modello utilizzando il punteggio R², l'errore percentuale medio, i grafici residui e i grafici dei valori effettivi rispetto a quelli previsti. Fondamentalmente, i test di conformità EPA PS-16 integrati (precisione relativa, test di distorsione, test di correlazione) forniscono un chiaro segnale di go/no-go per le applicazioni di monitoraggio delle emissioni. I controlli normativi sono completamente integrati: riducono il rischio di conformità e accelerano le decisioni di implementazione.

Esportazione crittografata con un clic
Esporta modelli addestrati in un formato standardizzato e crittografato direttamente su SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge o SIMATIC APC Suite, con un solo clic. Nessun progetto IT, nessuno sforzo di integrazione. Il modello esportato è convalidato nell'ambiente SITRANS ASM/SSE tramite bias, correlazione e F-test (livello di confidenza del 95%), portandola dai dati grezzi all'implementazione in officina in un unico flusso di lavoro end-to-end.

Scopri come gli altri utilizzano SITRANS SSE IQ Model Creator
Creatore di modelli SITRANS SSE IQ nell'industria chimica
Prevede la purezza del prodotto (ad esempio, anilina, etilene), la viscosità e l'umidità in tempo reale, sostituendo le lente e costose misurazioni di laboratorio che si verificano solo una volta alla settimana. Abilita il controllo avanzato dei processi con dati di qualità in tempo reale come variabile controllata. Ottenere il ROI in meno di 1-3 mesi eliminando i ritardi di laboratorio e riducendo la produzione non conforme alle specifiche.