Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPART PS100?

Il SIPART PS100 è un posizionatore di valvole compatto e affidabile, che fornisce un controllo rapido e preciso per applicazioni standard. Garantisce un posizionamento efficiente e preciso delle valvole in diversi settori.

La configurazione e il funzionamento complessi delle valvole spesso comportano ritardi e aumento dei costi. Il SIPART PS100 offre l'inizializzazione con un solo pulsante per una configurazione rapida e semplice. Il suo design robusto, con involucri in alluminio o policarbonato e un silenziatore resistente alla corrosione, garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili, registrando con precisione la posizione della valvola anche in caso di forti vibrazioni.

Principali vantaggi

Ottenere una messa in servizio rapida e semplice

Commissiona i dispositivi in modo rapido e semplice per ridurre i tempi di configurazione e i costi operativi. Il nostro design intuitivo e l'inizializzazione con una sola pressione semplificano l'implementazione e l'integrazione con il minimo sforzo.

Conta su affidabilità e longevità

La custodia robusta e i componenti interni di qualità proteggono il SIPART PS100 in ambienti difficili. Ciò riduce al minimo la manutenzione, prolunga la durata del prodotto e aiuta a fornire prestazioni costanti e affidabili.

Ottimizza i processi del suo impianto

Il SIPART PS100 La aiuterà ad aumentare l'efficienza e la disponibilità degli impianti e a ridurre i tempi di inattività, per un funzionamento continuo e affidabile del sistema.

Funzionalità in primo piano