Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS P320/420?

I SITRANS P320/420 sono trasmettitori di pressione con gestione remota della sicurezza. Ciò consente agli utenti di programmare tutti i dispositivi dalla sala di controllo anziché in loco, abbreviando i tempi di messa in servizio nelle applicazioni che richiedono sicurezza funzionale e abbassando i costi di manutenzione con un periodo di test fino a 15 anni. Sono i primi trasmettitori di pressione sul mercato a disporre della gestione della sicurezza a distanza.

Principali vantaggi

Ridurre i costi di manutenzione

Con un intervallo di prova fino a 15 anni, i trasmettitori SITRANS P320/420 ridurranno significativamente i costi complessivi di manutenzione. Risparmi fondi aggiuntivi con la funzione Remote Safety Handling.

Si installi con facilità

Che scelga il P320 o il P420, entrambi i dispositivi sono facili da installare in quanto sono dotati di calibrazione automatica del punto zero e messa in servizio guidata.

Servire la sua applicazione specifica

Entrambi i dispositivi dispongono di un ampio intervallo di misura da 20 mbar a 700 bar. Serve un'ampia varietà di applicazioni con SITRANS P320/420.

Funzionalità in primo piano