Supporta connessioni di processo versatili
Scegli connessioni igieniche filettate o da incasso per un'installazione senza spazi morti e una facile pulizia con fluidi viscosi.
Costruito per processi igienici, SITRANS P300 fornisce una misurazione della pressione precisa e stabile in un trasmettitore compatto in acciaio inossidabile. Il suo design pulibile e le ampie connessioni igieniche conferiscono sicurezza alle linee alimentari, delle bevande e farmaceutiche.
Punti salienti del portafoglio:
Soddisfa i requisiti EHEDG e 3A con custodia in acciaio inossidabile e connessioni igieniche da incasso per semplificare la pulizia e la convalida in ambienti alimentari, delle bevande e farmaceutici.
Raggiunga un'elevata precisione fino allo 0,075% con una bassa deriva a lungo termine su ampi intervalli da 0,008 a 400 bar, contribuendo a stabilizzare i circuiti di controllo e a migliorare la qualità del prodotto.
Si configura rapidamente con i pulsanti locali e si integra perfettamente tramite HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus per una configurazione e una diagnostica efficienti.
Scegli connessioni igieniche filettate o da incasso per un'installazione senza spazi morti e una facile pulizia con fluidi viscosi.
Si connetta ai sistemi di controllo utilizzando 4—20 mA con HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus per adattarsi alle architetture degli impianti esistenti.
Seleziona versioni a sicurezza intrinseca per la zona 0 o 1 per misurare gas, vapori e liquidi in sicurezza in ambienti regolamentati.