Perché SITRANS LT500?
SITRANS LT500 è la prossima evoluzione dei controllori di livello e pompa per trasmettitori radar e ultrasonici, trasduttori o qualsiasi dispositivo a 2 fili da 4-20 mA. Con applicazioni che vanno dalla misurazione di livello base alle complesse routine di pompaggio, ottimizza le operazioni e offre significativi risparmi sui costi grazie al controllo intelligente del livello e della pompa. Il controller SITRANS LT500 offre:
- Tipi di misurazione: Livello, distanza, spazio, volume, differenziale, media, prevalenza e flusso a canale aperto
- Intervallo di misurazione: Basato su sensori con SITRANS LR110/LR120 e sonda SITRANS LU240 e trasduttori a ultrasuoni
- Comunicazioni: Fino a tre uscite da 4 a 20 mA
- Carte opzionali Fieldbus: Opzioni EtherNet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA o PROFINET
- Uscite: 2 x 4... 20 mA, + 1 uscita 4-20 mA con scheda HART, 6 relè e bus di campo