La serie SITRANS LR500 si allinea al framework Siemens EcoTech durante l'intero ciclo di vita, dalla selezione e produzione dei materiali al funzionamento e alla gestione della fine del ciclo di vita. Rispetto alle generazioni precedenti, SITRANS LR500 riduce la sua impronta di CO₂ di oltre il 50% grazie a un minore utilizzo di materiali, meno acciaio inossidabile e un volume di invasatura significativamente ridotto. Utilizza meno sostanze preoccupanti, imballaggi in fibra riciclata al 100% ed è più piccolo ma più resistente, con un MTBF notevolmente migliorato per una maggiore durata. La serie è riparabile, aggiornabile e supportata da dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) che documentano in modo trasparente il suo impatto ambientale sull'intero ciclo di vita.
Legga il nostro Profilo EcoTech per saperne di più.