La serie SITRANS LR100 è costituita da trasmettitori radar di livello 80 GHz con Bluetooth per la misurazione del livello di liquidi o solidi. La trave stretta consente installazioni flessibili nelle aperture dei recipienti esistenti o in modo non intrusivo attraverso recipienti di plastica, semplificando la configurazione.
La serie è composta da cinque trasmettitori:
- SITRANS LR100: Misurazione base da 4-20 mA a 8 m con cavo
- SITRANS LR110: Con opzioni di comunicazione, omologazioni pericolose e portata fino a 15 m
- SITRANS LR120: Con comunicazioni, portata massima fino a 30 m e schermo sommergibile opzionale per la protezione dalle inondazioni
- SITRANS LR140: Misure di base fino a 8 m con connessione terminale
- SITRANS LR150: Con comunicazione HART, approvazioni pericolose, opzione HMI locale e portata fino a 15 m