Le celle di carico SIWAREX sono progettate per applicazioni di pesatura industriale come bilance per contenitori, tramogge e piattaforme. Le unità di montaggio garantiscono un corretto allineamento e proteggono da sovraccarichi e carichi trasversali, il che è fondamentale per mantenere la precisione delle celle di carico. Con un'ampia varietà di celle di carico e moduli disponibili, può trovare la cella di carico ideale per le sue esigenze specifiche.
La cella di carico SIWAREX WL270 CD-H è ora disponibile per applicazioni sensibili all'igiene. Inoltre, offriamo una gamma di unità di montaggio e accessori per le nostre celle di carico.
Le opzioni complete includono celle di carico a punto singolo, celle di carico a trave flettente, celle di carico a trave pura, celle di carico a doppia trave, celle di carico di tipo S, celle di carico a compressione e celle di carico a torsione ad anello.

Celle di carico a trave flettente
Le travi flettenti sono comunemente utilizzate nelle bilance per container e piattaforme su piccola scala. Le nostre celle di carico sono legali per il commercio nella classe di precisione C3. Sono realizzati in acciaio inossidabile e forniscono IP68.