Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS LH300?

SITRANS LH300 è una sonda da pozzo per la misurazione del livello idrostatico. Il suo design compatto e resistente alla corrosione garantisce una facile installazione e una lunga durata, anche in ambienti difficili come sistemi di acqua potabile, serbatoi e dighe. Con cappucci protettivi e una robusta custodia in acciaio inossidabile, questo trasmettitore offre una conversione pressione/segnale affidabile e sicura per un monitoraggio accurato del livello.

Principali vantaggi

Fornire dati di livello affidabile

Misura il livello idrostatico con una membrana ceramica e un'uscita da 4 a 20 mA per dati coerenti tra serbatoi, pozzi, canali e dighe.

Aumentare la durabilità dei sistemi idrici

Utilizza una custodia in acciaio inossidabile e un design IP68 con opzioni di cappuccio protettivo per una lunga durata nell'acqua potabile e nelle acque reflue.

Modernizza l'HMI e l'analisi all'edge

Visualizza allarmi e registri con Unified Edge Apps e gestisci le implementazioni centralmente per aggiornamenti più rapidi e interfacce coerenti.

Funzionalità in primo piano