Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché misurare la forza e la coppia?

Il nostro modulo di ingresso analogico AI 2xSG HS si integra nei moderni sistemi di automazione per fornire misurazioni essenziali di forza e coppia. Collega sensori estensimetrici per misurare con precisione forza e coppia per applicazioni che richiedono una pesatura rapida e un'alta risoluzione.

Le attività di automazione richiedono misurazioni di forza e coppia precise e rapide. Il nostro modulo offre funzionalità ad alta velocità e ad alta risoluzione per una misurazione accurata della forza bidirezionale. Ottieni dati ad alta risoluzione per un controllo e un'analisi precisi in applicazioni di pesatura rapida.

Semplifica l'integrazione con una soluzione di cablaggio facile da installare.

Funzionalità in primo piano