Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS FMT020?

Il nuovo trasmettitore SITRANS FMT020 è un prodotto ad alte prestazioni, robusto e intelligente, progettato per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono una misurazione del flusso estremamente accurata e affidabile dei fluidi conduttivi. Utilizza la nostra tecnologia di sensori di flusso elettromagnetici e rappresenta una generazione completamente nuova di trasmettitori MAG dopo la serie MAG 5000. Utilizzi il SITRANS FMT020 in applicazioni come acqua e acque reflue o nell'industria di processo in generale. Può anche combinarlo con i seguenti sensori MAG per un flussometro completo:

  • SITRANS FMS500: Applicazioni idriche
  • SITRANS FMS300: tutte le applicazioni, comprese l'alta pressione e l'alta temperatura

Il trasmettitore può funzionare con il calcolatore di energia SITRANS FUE950, che acquisisce il segnale a impulsi dal flussometro per la misurazione dell'energia.

Principali vantaggi

Risparmi sui costi

Questa soluzione economica è retrocompatibile con i vecchi sensori di flussometro esistenti (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT).

Programma facilmente

Il SITRANS FMT020 è dotato di un ampio display grafico a 14 cifre, ruotabile e retroilluminato per una visibilità ottimale in tutte le posizioni di montaggio. Programma e commissiona facilmente con un menu e una procedura guidata in 14 lingue.

Semplifica l'installazione

I moduli Plug & Play Le consentono di sostituire e mettere in funzione facilmente il trasmettitore in loco. Il montaggio compatto o remoto è possibile con lo stesso alloggiamento. I canali di ingresso/uscita multifunzionali consentono anche un maggiore controllo del processo.

Funzionalità in primo piano