Misura senza compromessi
Usa la tecnologia ad area variabile per monitorare direttamente il flusso con il principio del galleggiante per un'indicazione visiva semplice e un'uscita elettronica opzionale.
I flussimetri ad area variabile SITRANS F VA250 forniscono una misurazione affidabile di liquidi e gas in sistemi di tubazioni chiuse. Il loro robusto design interamente in metallo garantisce la precisione in ambienti industriali difficili con alte pressioni, temperature e fluidi corrosivi. Costruiti per garantire durata e sicurezza, questi contatori riducono la manutenzione e forniscono dati coerenti per un controllo efficiente dei processi.
Portafoglio:
Ottenere letture affidabili per liquidi e gas anche in condizioni estreme, supportando l'efficienza operativa e la sicurezza.
La robusta struttura interamente in metallo e l'alloggiamento resistente agli urti riducono le esigenze di manutenzione e prolungano la durata utile.
Operi con sicurezza in ambienti ad alta pressione e alta temperatura, compresi i fluidi corrosivi e infiammabili.
Usa la tecnologia ad area variabile per monitorare direttamente il flusso con il principio del galleggiante per un'indicazione visiva semplice e un'uscita elettronica opzionale.
Si configuri con diverse flange, rivestimenti e materiali galleggianti per soddisfare i requisiti chimici, farmaceutici e industriali.
Aggiungere trasmettitori o finecorsa per il monitoraggio dei processi e la compatibilità dell'automazione.