Esclusiva tecnologia SensorProm
La tecnologia SensorProm memorizza i dati critici specifici del sensore e li trasmette al trasmettitore. Ciò consente una messa in servizio del sensore semplice e flessibile.
Il SITRANS FM MAG 5000 è un trasmettitore basato su microprocessore. Questo conveniente trasmettitore di flusso magmetrico offre prestazioni elevate e precisione di misurazione per il controllo del processo. È una soluzione completa davvero robusta per un'ampia varietà di applicazioni, tra cui:
Il trasmettitore è robusto, adatto per applicazioni universali e ha un'elevata precisione di misurazione.
Consente la flessibilità di montaggio con un'installazione compatta o separata possibile. Inoltre ottenga più uscite funzionali per il controllo dei processi e un display e una tastiera disponibili in diverse lingue.
Il plug-and-play consente una facile sostituzione e messa in servizio in loco del trasmettitore in pochi minuti.
La tecnologia SensorProm memorizza i dati critici specifici del sensore e li trasmette al trasmettitore. Ciò consente una messa in servizio del sensore semplice e flessibile.
La calibrazione convalidata aiuta a garantire una misurazione accurata del flusso elettromagnetico. Ogni flussometro Siemens è calibrato in strutture accreditate individualmente secondo ISO/IEC 17025.
Progettato per la verifica MAG in loco con certificazione tracciabile. La calibrazione regolare del SITRANS FM Verificator garantisce la precisione sul campo.