Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS FM MAG 3100 P?

SITRANS FM MAG 3100 P fornisce una misurazione affidabile del flusso per fluidi aggressivi negli impianti chimici e di processo. I rivestimenti in PTFE o PFA e gli elettrodi Hastelloy in un corpo completamente saldato offrono un'eccellente resistenza chimica, con dimensioni da DN 15 a DN 300 e abbinabili ai trasmettitori MAG 5000 o MAG 6000 per una soluzione di misurazione completa.

Principali vantaggi

Aumentare l'operatività nei processi difficili

La struttura resistente alla corrosione con rivestimenti in PTFE o PFA ed elettrodi Hastelloy supporta misurazioni affidabili in fluidi aggressivi e temperature elevate fino a 150 °C.

Abilita informazioni all'avanguardia sulla macchina

Le app Unified Edge forniscono gestione del ciclo di vita delle app, analisi locali e connettività MQTT per trasformare i dati di flusso in diagnosi e decisioni in tempo reale.

Semplifica l'integrazione e la conformità

Abbina il sensore ai trasmettitori MAG 5000 o 6000 per comunicazioni flessibili e approvazioni adatte agli ambienti chimici e di processo.

Funzionalità in primo piano