Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS FM MAG 3100?

Il SITRANS FM MAG 3100 è un sensore di flusso elettromagnetico progettato per adattarsi perfettamente a quasi tutte le applicazioni di flusso. La sua ampia varietà di rivestimenti ed elettrodi magnetici garantisce l'adattabilità per varie esigenze di processo. L'esclusiva tecnologia SensorProm consente una messa in servizio semplice e flessibile, mentre la struttura robusta e completamente saldata garantisce la durata.

Principali vantaggi

Facilità di commissione e assistenza

Il design Plug & Play, con installazione compatta o separata, consente una facile sostituzione e messa in servizio in loco del trasmettitore. E la verifica MAG in loco con certificazione tracciabile semplifica l'assistenza e la diagnostica.

Attivare una varietà di applicazioni

L'FM MAG 3100 è un sensore di flusso elettromagnetico universale con rivestimento ed elettrodi disponibile per ogni applicazione. È approvato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, con una versione ad alta temperatura fino a 356°F.

Si integri con il portafoglio SITRANS FM

La nostra piattaforma integrata consente un uso flessibile del trasmettitore MAG 5000/6000 per tutti i prodotti (MAG 5100/3100/1100).

Funzionalità in primo piano