Perché SITOP SEL1600?
Il SITOP SEL1600 è un modulo di selettività modulare progettato per proteggere fino a 40 circuiti di carico da cortocircuiti o sovraccarichi. Fornisce una protezione affidabile scollegando in modo sicuro i circuiti di carico difettosi mantenendo un'alimentazione priva di reazioni agli altri circuiti. La sua espandibilità modulare da 4 a 40 uscite si combina con l'IO-Link bidirezionale per la parametrizzazione e la diagnosi remote.
Scelga tra due opzioni del modulo:
- SITOP SEL1600
- Modulo di espansione SITOP SEL1600