Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITOP PSU8400?

SITOP PSU8400 è un alimentatore altamente affidabile con comunicazione IO-Link. Fornisce alimentazione stabile alle sue applicazioni industriali, offrendo diagnostica in loco e remota per un controllo avanzato.

Gli alimentatori convenzionali spesso non dispongono di funzionalità diagnostiche avanzate e di prestazioni robuste in condizioni difficili. SITOP PSU8400 risolve questo problema offrendo una comoda parametrizzazione, monitoraggio e diagnostica, elevate riserve di potenza e un livello di efficienza fino al 96%. Il suo design robusto garantisce un funzionamento stabile anche in sistemi di alimentazione instabili o durante errori bifase.

Principali vantaggi

Migliora l'affidabilità

SITOP PSU8400 offre un funzionamento stabile in ambienti difficili e sistemi di alimentazione instabili grazie al suo design robusto. Mantieni un'alimentazione affidabile in caso di errori con il funzionamento bifase e utilizza le riserve di carica per un'elevata capacità di sovraccarico.

Ridurre i tempi di inattività

Consente di risparmiare tempo nella messa in servizio e di sostituire rapidamente in caso di errori grazie alla parametrizzazione IO-Link. Riduce al minimo i tempi di inattività con la diagnostica e il monitoraggio degli alimentatori.

Ottimizza spazi e costi

Utilizzi un design compatto senza spazi laterali per un ingombro ridotto nel suo armadio di controllo. Tragga vantaggio dall'elevata efficienza, dalla riduzione delle perdite di calore e dal consumo di energia.

Funzionalità in primo piano