SITOP PSU6200 è un alimentatore compatto e completo progettato per un'ampia gamma di applicazioni standard che richiedono 12, 24 o 48 V. Offre prestazioni elevate, diagnostica completa e affidabilità operativa.
La diagnostica focalizzata del SITOP PSU6200 monitora il carico e la durata utile dell'alimentatore, segnalando lo stato tramite un LED. Quindi si integra con il suo sistema di automazione per il monitoraggio permanente delle condizioni. Questo La aiuta a risolvere in modo proattivo i potenziali problemi e a mantenere l'operatività del sistema.
Il portafoglio SITOP PSU6200 include:
- SITOP PSU6200, monofase, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, trifase, 24 V, 48 V DC