Uscite di potenza
Fornire 24 V DC fino a 40 A da una fonte trifase con quattro uscite di carico da 10 A e due uscite NEC Classe 2.
SITOP PDP6200 fornisce alimentazione decentralizzata a 24 V in ambienti difficili con protezione IP65, sei uscite monitorate e Safe Torque Off per l'intralogistica. In combinazione con Siemens Unified Edge Apps, i team ottengono una rapida visualizzazione, diagnostica e ripristino remoto all'edge.
Riduce la complessità dell'armadio e i cavi con l'installazione IP65 e l'alimentazione trifase integrata per la distribuzione a 24 V sulla macchina.
Usa Safe Torque Off per arrestare gli azionamenti senza interrompere la potenza in modo che il flusso di materiale riprenda rapidamente nelle impostazioni intralogistiche.
Non crea visualizzazioni di codice, gestisci le app centralmente e inoltra gli allarmi per un HMI coerente su qualsiasi dispositivo.
Fornire 24 V DC fino a 40 A da una fonte trifase con quattro uscite di carico da 10 A e due uscite NEC Classe 2.
Ripristina le uscite protette con fuses elettronici e ripristino remoto per abbreviare il ripristino dopo i guasti.
Esegui Unified Runtime e progetta gli aggiornamenti centralmente per mantenere gli HMI aggiornati su macchine e siti.