Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i moduli aggiuntivi SITOP?

I moduli aggiuntivi SITOP sono moduli di espansione che proteggono in modo affidabile gli alimentatori da interferenze e pericoli sui lati primario e secondario. Prevengono i fermi macchina e i danni costosi proteggendo da interruzioni di corrente, variazioni estreme di tensione o carichi difettosi. Questi moduli offrono un'espansione unica e flessibile per gli alimentatori SITOP, consentendo una protezione completa e completa.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Protezione affidabile del sistema da vari rischi potenziali

Salvaguardia contro i fallimenti mediante licenziamento

Garantire un'alimentazione affidabile a 24 V DC anche in caso di guasto di un alimentatore disaccoppiando due alimentatori. Il modulo monitora continuamente gli alimentatori e invia un segnale in caso di guasto.

Grafica del modulo di ridondanza SITOP PSE202U

Localizzazione rapida e selettiva dei guasti per carichi a 24 V DC

Divide il circuito di alimentazione a 24 V DC in rami separati e li protegga selettivamente. I moduli scollegano in modo affidabile i circuiti di carico difettosi, assicurando che l'alimentazione ad altri carichi continui senza interruzioni e prevenendo il guasto totale dell'impianto.

Grafico di configurazione SITOP Selectivity

Colmare le interruzioni di corrente a breve termine

Colma le interruzioni di corrente a breve termine (brownout) nell'intervallo di pochi secondi utilizzando condensatori elettrolitici per garantire un funzionamento affidabile e senza interruzioni.

Grafica del modulo buffer SITOP PSE201U

Riduzione affidabile delle correnti di spunto

Proteggi l'alimentatore e tutti i carichi collegati riducendo in modo affidabile le alte correnti di spunto dovute all'avviamento di motori, trasformatori e altre apparecchiature, evitando lo scatto dei dispositivi di protezione e il danneggiamento dei componenti sensibili.

Grafica del limitatore di corrente SITOP Inrush

Proteggere dalle alte tensioni inverse

Il modulo chopper SITOP CHO1400 protegge l'uscita di un alimentatore a 24 V o 48 V da tensioni eccessive indotte dai carichi, ad esempio dai motori DC in modalità frenata. Se la tensione supera la soglia di risposta del modulo a causa della frenata rigenerativa, il modulo limita la tensione convertendo l'energia rigenerata in calore tramite resistori interni.

Modulo chopper SITOP CHO1400

Interruttori automatici miniaturizzati Trip

Il modulo power boost SITOP PBM1200 può essere collegato in parallelo a un alimentatore SITOP da 24 V o 48 V da 20 A per scollegare l'alimentatore interessato in millisecondi in caso di cortocircuito. Il modulo power boost fornisce brevemente l'elevata corrente di intervento richiesta dall'interruttore automatico miniaturizzato per scollegare l'alimentatore interessato.

Modulo di aumento di potenza SITOP PBM1200