Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC ET 200SP e-Starter?

Commuta e proteggi i motori asincroni trifase e i carichi resistivi con l'e-Starter SIMATIC ET 200SP, un avviatore motore completamente elettronico. Fornisce una protezione completamente elettronica da cortocircuito e sovraccarico.

In caso di cortocircuito, l'e-starter rileva e disattiva le correnti di cortocircuito in meno di 5 μs. Grazie a questo rapido tempo di reazione, le correnti di cortocircuito non sono più distruttive. Una volta risolto il guasto, l'e-Starter SIMATIC ET 200SP è immediatamente pronto per il riavvio.

Lo Smart Start integrato, insieme alla commutazione ottimizzata in fase, neutralizza le correnti di spunto, riduce le correnti di avviamento e minimizza i picchi di coppia di avviamento. L'e-Starter compatto fa parte del sistema SIMATIC ET 200SP ed è completamente integrato in STEP 7 (TIA Portal).

Vantaggi chiave

Ottimizza la disponibilità del sistema

Ottieni una maggiore disponibilità grazie al rilevamento affidabile dei cortocircuiti, alla commutazione ultraveloce in meno di 5 μs e al carico elettrico ridotto. Dopo che il guasto è stato corretto, può riaccenderlo immediatamente.

Fornire una protezione superiore per motori e applicazioni

Proteggi i suoi motori ad alta efficienza e le applicazioni sensibili dai danni elettrici e meccanici con lo Smart Start integrato, che neutralizza le correnti di spunto, riduce le correnti di avviamento e i picchi di coppia e altro ancora.

Ridurre gli sforzi ingegneristici

Installa facilmente e configura rapidamente l'e-Starter in TIA Portal con bus backplane e tecnologia plug-in per una maggiore efficienza. Sostituisci facilmente i dispositivi durante il funzionamento con la riparametrizzazione automatica (hot swapping).

Funzionalità presentate

Scopri come gli altri usano e-Starter

Select...
e-Starter Use Case automotive

e-Starter nel settore automobilistico

Nella verniciatura automobilistica, un'asciugatura precisa è fondamentale. L'e-Starter garantisce un controllo affidabile della temperatura per i riscaldatori a infrarossi e a resistenza mediante PID e controllo a onda intera. La sostituzione dei componenti classici consente di risparmiare spazio, prolunga la durata e fornisce una diagnostica approfondita per la manutenzione predittiva.

Domande frequenti

Esplora le risorse correlate