I motorini di avviamento SIMATIC ET 200pro fanno parte del portafoglio di I/O distribuiti di Siemens e forniscono il controllo del motore senza armadio direttamente sulla macchina. Con protezione IP65/67 e diagnostica intelligente, avviano e proteggono motori fino a 5,5 kW integrandosi perfettamente nella famiglia SIMATIC ET 200 per un'automazione flessibile. La serie offre opzioni per ogni applicazione:
- Avviatore motore ET 200pro standard — Avviatore elettromeccanico di base per funzionamento diretto o in retromarcia
- Avviatore motore ET 200pro ad alta funzionalità — Avviatore elettronico avanzato con avviamento graduale per una commutazione senza usura
- Modulo isolatore — Disconnessione locale sicura per la manutenzione
- Soluzione di sicurezza per l'avviamento del motore locale — Sicurezza autonoma senza un controller di sicurezza
- Soluzione di sicurezza per l'avviamento del motore PROFIsafe — Sicurezza in rete tramite PROFIBUS o PROFINET