Piattaforma di controllo e protezione modulare integrata
Contattori combinati, relè di sovraccarico e relè intermedi formano un sistema coordinato e scalabile.
La serie SIRIUS 3RT7 amplia il portafoglio di controllo e protezione di Siemens con una soluzione moderna, compatta e affidabile progettata per offrire prestazioni elevate e flessibilità di installazione. Introdotta nel 2021, la serie 3RT7 supporta un'ampia gamma di applicazioni di controllo motori mantenendo una qualità costante e una facilità di integrazione.
La serie include:
Con integrazione modulare, ampi intervalli operativi e funzionalità di cablaggio semplificate, la serie 3RT7 aiuta a semplificare la progettazione dei pannelli e a migliorare l'affidabilità operativa negli ambienti industriali.
Riduce i tempi di installazione con un comodo design del cablaggio, indicatori della lunghezza delle strisce e dimensioni compatte che supportano un assemblaggio efficiente dei pannelli.
Supporta un controllo stabile del motore con ampi intervalli operativi di temperatura e tensione che aiutano a mantenere prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali.
Adattarsi alle esigenze delle applicazioni con contatti relè espandibili e integrazione modulare tra contattori e relè di sovraccarico termico.
Contattori combinati, relè di sovraccarico e relè intermedi formano un sistema coordinato e scalabile.
Le dimensioni ottimizzate supportano un'elevata densità di pannelli pur mantenendo elevate prestazioni operative.
Gli indicatori di lunghezza delle strisce inclusi e il layout di cablaggio semplificato supportano un'installazione più sicura, veloce e coerente.