La serie di relè a pin SIRIUS 3RQ0 offre una commutazione del segnale e un isolamento elettrico affidabili tra PLC e carichi di controllo. Progettata per proteggere le interfacce dei controller garantendo al contempo una trasmissione accurata del segnale, la serie supporta un'ampia gamma di applicazioni di automazione e controllo.
La famiglia 3RQ0 include diversi tipi di relè su misura per diversi ambienti operativi, livelli di prestazioni e requisiti di installazione. Con configurazioni di contatto flessibili, indicatori di stato integrati e soppressione delle sovratensioni opzionale, la serie aiuta a semplificare la progettazione del sistema migliorando al contempo l'affidabilità operativa.
Le varianti della serie includono:
- 3RQ001 — Relè per uso generico
- 3RQ002 — Relè ad alta protezione
- 3RQ003 — Relè di potenza
- 3RQ005 — Relè standard
- 3RQ006 — Relè sottile
- 3RQ007 — Relè ad alte prestazioni