Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Scarichi la brochure del prodotto qui

Saperne di più sulle caratteristiche e le capacità di questo prodotto.

Perché SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0?

Il relè di sicurezza 3SK0, progettato per il mercato cinese, semplifica la sicurezza dei macchinari.

Con un'ampia copertura applicativa e un design modulare, rende la sicurezza intuitiva ed efficiente, dalla progettazione del sistema al funzionamento quotidiano. Il prodotto è certificato CCC, CE, UL ed è riconosciuto da istituzioni autorevoli con un livello di sicurezza fino a PL e/SIL 3.

Riduce in modo significativo i tempi di fermo dovuti ai guasti e integra l'affidabilità durante tutto il ciclo di vita delle apparecchiature con una diagnostica chiara in tempo reale e un'indicazione dello stato. Scegliere il SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 significa scegliere una protezione di sicurezza efficiente, conforme e affidabile.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Facile da integrare

Il 3SK0 si integra facilmente in vari circuiti di sicurezza per rendere la sicurezza dei macchinari intuitiva e facile da implementare, dalla progettazione all'applicazione. Ridurre significativamente i tempi dalla progettazione alla produzione.

Protezione affidabile e accettata a livello globale

Viene fornito con CCC, CE, UL, TÜV e altro: la sua attrezzatura può andare in mare senza preoccupazioni. Certificato da terze parti riconosciute, con livello di sicurezza fino a PL e/SIL 3. Crei una barriera di sicurezza forte e affidabile per le sue macchine.

Diagnostica chiara

La visualizzazione dello stato in tempo reale e la chiara indicazione dei guasti consentono una rapida risoluzione dei problemi, riducono i tempi di inattività e garantiscono un funzionamento più affidabile.

Funzionalità presentate

Alta affidabilità

Certificato da terze parti riconosciute, con livello di sicurezza fino a PL e (EN ISO 13849-1) /SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720-promozione-alta-affidabilità-640x480

Ampia copertura, facile integrazione

  • Supporta 1 ingresso sensore di sicurezza a doppio canale o 1 canale singolo.
  • Compatibile con interruttori di arresto di emergenza, interruttori delle porte, barriere fotoelettriche di sicurezza e altri sensori di sicurezza comuni.
  • Supporta le modalità di avvio automatico o manuale.
  • Uscita a doppio canale: 3 uscite di sicurezza NO + 1 uscita segnale NC.
  • Tensione di controllo 24 V AC/DC, conforme ai requisiti operativi a bassa tensione.
sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-wide-coverage-easy-integration-promo-640x480

Diagnostica chiara

L'indicatore di stato anteriore mostra le condizioni operative in tempo reale e fornisce una diagnostica accurata dei guasti. Ciò consente agli operatori di monitorare lo stato del dispositivo a colpo d'occhio, diagnosticare rapidamente i problemi e ridurre significativamente i tempi di inattività per la risoluzione dei problemi, incorporando l'affidabilità durante l'intero ciclo di vita delle apparecchiature.

relè di sicurezza sirius-smart-3sk0-clear-diagnostics-promo-640x480

Risorse aggiuntive