Il motorino di avviamento SIRIUS 3RM1 offre commutazione e protezione complete per piccoli motori fino a 3 kW in un alloggiamento compatto da 22,5 mm. Disponibile in configurazioni dirette in linea e inversa, compresi i modelli con funzionalità di sicurezza integrata, utilizza una tecnologia di commutazione ibrida durevole e a risparmio energetico. L'unità è dotata delle certificazioni IEC, CCC e UL per l'implementazione globale.