Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC V?

SIPROTEC V è la versione virtualizzata del collaudato prodotto di protezione e controllo SIPROTEC 5. Sfruttando una tecnologia di virtualizzazione comprovata, SIPROTEC V consente protezione e controllo completamente centralizzati.

La nostra missione è chiara: rendere le reti semplici, scalabili e sicure.

I seguenti KPI mostrano come questa trasformazione si traduca in valore misurabile.

SIPROTEC V Graphic KPIs Dashboard

Principali vantaggi

Algoritmi di protezione comprovati e conformità IEC 61850

  • Basato sugli affidabili e comprovati algoritmi di protezione SIPROTEC 5.
  • La piena conformità allo standard IEC 61850 garantisce flessibilità e interoperabilità.

Visibilità a livello di stazione e concetto di baia

  • L'HMI integrato consente il funzionamento e il monitoraggio centralizzati dell'intera sottostazione.
  • Esecuzione delle operazioni del ciclo di vita (avvio, arresto, test) in un unico alloggiamento senza interrompere le operazioni in altri alloggiamenti.

Cybersecurity, innovazione e intelligenza artificiale

  • RBAC, Syslog, tempra allineata al CIS
  • Segua gli standard internazionali NERC CIP/BDEW
  • Abilita le applicazioni di intelligenza artificiale all'interno delle sottostazioni, sbloccando l'analisi predittiva e migliorando il processo decisionale

Funzionalità in primo piano

Esplora SIPROTEC V nello showroom virtuale

Entri nel nostro mondo 3D interattivo e assista alla trasformazione della protezione e del controllo delle sottostazioni. Passaggio dall'hardware tradizionale a sistemi virtualizzati definiti dal software all'avanguardia. Scopra l'architettura SIPROTEC V e approfondisca il suo software per saperne di più!

Immagine per SIPROTEC V — Experience Center con pulsanti per «Esplora le aree sul campo» e «Vai all'edificio della sottostazione».
Una grafica di Siprotec, un prodotto per la protezione della sottostazione digitale.

Webinar: La protezione è pronta per la virtualizzazione

SIPROTEC V trasforma i limiti dell'hardware in possibilità digitali.
Partecipa ai nostri webinar da febbraio ad aprile 2026

Esplora le risorse