Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché la bobina di soppressione dell'arco comanda SIPROTEC 5?

La compensazione dei guasti a terra mediante bobine di soppressione degli archi (ASC) è ampiamente applicata nelle reti a media tensione per garantire un'alimentazione affidabile e ininterrotta.

Il trattamento a punti neutri svolge un ruolo chiave nella progettazione della rete di distribuzione. La compensazione dei guasti a terra consente il funzionamento continuo durante i guasti più frequenti, i guasti a terra monofase. In una rete adeguatamente compensata, anche i guasti transitori di terra si autoestinguono a causa di correnti di guasto molto basse. La regolazione preventiva dello stato di salute della rete riduce al minimo i danni e lo stress delle apparecchiature in caso di guasto.

Un efficace controllo automatico dell'ASC è essenziale per una compensazione ottimale. Le soluzioni tradizionali spesso mancano di integrazione, il che comporta una messa in servizio complessa, costi più elevati e problemi operativi. SIPROTEC 5 offre una soluzione di controllo ASC completamente integrata e intuitiva per pistone e bobine a gradini, che riduce gli sforzi di messa in servizio e consente un risparmio sui costi fino al 30%.

Vantaggi chiave

Migliora l'affidabilità del sistema di alimentazione

Il controllo automatico delle bobine di soppressione dell'arco (ASC) nei sistemi di alimentazione elettrica migliora l'affidabilità e riduce l'intervento manuale. La soluzione integrata garantisce prestazioni costanti e riduce al minimo i rischi operativi per i servizi di pubblica utilità.

Ottimizzare gli investimenti e i costi operativi

Semplifica le operazioni e risparmia fino al 30% sui costi con i nostri dispositivi di controllo abilitati al web. Ridurre l'hardware, semplificare la progettazione e ottimizzare l'uso dei componenti. Ottenere una messa in servizio più rapida grazie a software e punti funzionali flessibili.

Utilizza funzionalità estese in un unico dispositivo

La soluzione SIPROTEC integrata offre funzionalità estese come connessione flessibile al protocollo, le più recenti funzionalità di sicurezza informatica, combinabilità con altre funzioni di protezione/controllo e hardware all'avanguardia.

Funzionalità presentate

SIPROTEC 5 - Controllo della bobina di soppressione dell'arco

Webinar: Aumentare l'affidabilità dell'alimentazione con ASC

Scopra una tecnologia di soppressione dell'arco all'avanguardia per le moderne reti elettriche
Partecipa al nostro webinar