Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 7VU85?

SIPROTEC 7VU85 è il nostro dispositivo compatto e multifunzione per il trasferimento delle sbarre ad alta velocità (HSBT) che trasferisce rapidamente la potenza per le sbarre con motori induttivi di grandi dimensioni.

Le interruzioni di corrente possono causare il rallentamento o l'arresto dei motori, con conseguenti perdite di produttività e rischi per la sicurezza. SIPROTEC 7VU85 supervisiona continuamente le fonti di alimentazione, disconnettendo automaticamente gli ingressi difettosi e trasferendo il carico della barra collettrice a una fonte alternativa. Aspettatevi un trasferimento efficace per ridurre al minimo l'impatto sulla produzione e prevenire arresti non pianificati.

Il SIPROTEC 7VU85 contiene il diagramma principale delle barre collettrici singole e delle barre collettrici singole e doppie sezionate con più ingressi. L'architettura SIPROTEC 5 offre piena flessibilità nell'hardware e nel software per applicazioni complesse con un massimo di 20 interruttori automatici. Goda di un alimentatore sicuro e affidabile conforme alla norma ANSI C50.41.

SIPROTEC 5 - Modular SS

Vantaggi chiave

Mantenere le operazioni in corso

Prevenire perdite economiche significative e rischi per la sicurezza dovuti alle interruzioni di corrente e mantenere l'integrità durante le transizioni delle fonti di alimentazione.

Evitare arresti non pianificati

Eviti costosi arresti dei suoi processi industriali. Consentire trasferimenti di potenza efficaci per ridurre l'impatto produttivo e operativo.

Mantenere la flessibilità

Adatta l'architettura flessibile SIPROTEC 5 per una varietà di applicazioni industriali e di centrali elettriche. Configura barre collettrici singole, sezionalizzate o doppie con più entrate e applica modelli predefiniti.

Funzionalità presentate

Esplora le risorse