Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 7VK61?

Il SIPROTEC 7VK61 è un dispositivo flessibile per la gestione degli interruttori. Fornisce protezione dalla chiusura automatica, dal controllo sincronizzato e dai guasti agli interruttori automatici. Usare questa unità per la richiusura automatica unipolare e tripolare di un interruttore automatico dopo un guasto.

I Circuit breakers possono non riuscire ad aprire e risolvere i guasti, richiedendo l'intervento di intere zone delle sbarre. Il SIPROTEC 7VK61 risolve questo problema offrendo una solida protezione dai guasti degli interruttori automatici. Garantisce inoltre una riconnessione sicura dei circuiti con la sua funzione di controllo sincronizzato, verificando uno stato operativo sicuro prima di chiudere l'interruttore.

Tragga vantaggio da un funzionamento flessibile in quanto tutte le funzioni possono essere utilizzate separatamente. I rilevatori di controllo della corrente 2 su 4 altamente sicuri nella protezione da guasto dell'interruttore migliorano l'affidabilità del sistema. Inoltre, le funzioni di controllo e monitoraggio integrate supportano una gestione economica del sistema di alimentazione.

Principali vantaggi

Migliora l'affidabilità e la stabilità del sistema di alimentazione

Migliora l'affidabilità complessiva del sistema eliminando rapidamente i guasti con la richiusura automatica e prevenendo i guasti degli interruttori. Ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere un'alimentazione continua per le operazioni critiche. Garantire prestazioni di rete stabili.

Ottimizzare l'efficienza operativa e la gestione

Sostenere una gestione economica del sistema di alimentazione con funzioni di controllo e monitoraggio integrate. Semplifichi le operazioni e riduca gli interventi manuali per una maggiore efficienza. Ottieni informazioni complete sulle prestazioni del sistema.

Migliora la sicurezza e la protezione dei suoi beni

Proteggi le sue risorse elettriche con funzioni di protezione complete: protezione da guasto finale, discrepanza tra i poli, protezione da sovratensione e sottotensione. Protegga le apparecchiature dai danni, garantisca la sicurezza del personale e mantenga operazioni sicure.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse