Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 7VE6?

SIPROTEC 7VE61 e 7VE63 sono dispositivi in parallelo SIPROTEC 4 utilizzati per mettere in parallelo con precisione sistemi di alimentazione e generatori, garantendo una distribuzione stabile dell'energia.

Garantire un parallelismo affidabile utilizzando la misurazione a 1 o 2 canali. Rileva automaticamente le condizioni operative e misura con precisione le differenze di frequenza per la commutazione sincrona di rete. Per condizioni asincrone, abbina la velocità e la tensione del generatore al sistema, collegandolo nel punto sincrono. Prevenire l'instabilità del sistema e garantire un'integrazione senza intoppi.

Il 7VE61 offre un parallelismo e un controllo sincronizzato affidabili a 1 canale per sistemi di piccole e medie dimensioni. Per i sistemi più grandi, il 7VE63 a 2 canali offre una solida affidabilità con due metodi di connessione indipendenti. Utilizza funzioni logiche programmabili integrate per regolazioni flessibili, soddisfare diversi requisiti di sistema e ottimizzare l'efficienza operativa.

Vantaggi chiave

Migliora l'affidabilità del sistema di alimentazione

Raggiunga un'elevata affidabilità per i suoi sistemi di alimentazione e generatori con il nostro robusto design a 1 o 2 canali. Tragga vantaggio dalle numerose funzioni di monitoraggio per un funzionamento stabile e tempi di fermo ridotti.

Ottimizzare la flessibilità operativa

Si adatta facilmente alle diverse condizioni del sistema utilizzando funzioni logiche programmabili integrate. Personalizzi le modifiche per soddisfare i suoi requisiti operativi specifici, garantendo una gestione del sistema efficiente e reattiva.

Semplifica l'integrazione del sistema attraverso un design flessibile

Si connetta senza problemi con i moderni sistemi di controllo tramite interfacce di comunicazione flessibili. Supporta diverse architetture per uno scambio efficiente di dati e una gestione centralizzata, semplificando la configurazione generale del sistema.

Funzionalità presentate

Esplora le risorse