Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 5 Compact — Relè di protezione universale?

Il SIPROTEC 5 Compact (7SX800) è una soluzione versatile e ad alte prestazioni per proteggere alimentatori, linee e motori nei sistemi a media tensione. Combinando protezione, automazione e monitoraggio in un unico dispositivo compatto, riduce la complessità e i costi garantendo al contempo la massima affidabilità. Con un funzionamento intuitivo, una sicurezza informatica avanzata e un design pronto per il futuro, SIPROTEC 5 Compact offre la comprovata qualità Siemens per una gestione efficiente e sicura del sistema di alimentazione.

Principali vantaggi

Ottimizza l'affidabilità della rete

Garantire un'alimentazione ininterrotta con protezione e monitoraggio avanzati. SIPROTEC 5 Compact riduce al minimo i tempi di inattività e migliora la stabilità del sistema per le operazioni critiche.

Semplifica l'integrazione del sistema

Semplifica la progettazione con il supporto DIGSI 5 e IEC 61850. Riduce la complessità e accelera l'implementazione con un design compatto e multifunzionale.

Migliorare la conformità alla sicurezza informatica

Proteggi la sua rete con funzionalità di sicurezza integrate e un'architettura pronta per il futuro, che soddisfa gli standard moderni per sistemi energetici sicuri e resilienti.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Funzioni e applicazioni

Compatto ed economico

Dispositivo di protezione universale per un'ampia gamma di applicazioni.

Interfaccia digitale di Siprotec Function Point Manager con icone del flusso di lavoro e pannello centrale di visualizzazione dei dati

Sicurezza

Grazie a potenti e collaudate funzioni di protezione.

Interfaccia digitale di Siprotec Function Point Manager con icone del flusso di lavoro e pannello centrale di visualizzazione dei dati

Funzionamento semplice

Grazie al display grafico a colori che include la rappresentazione a riga singola.

Interfaccia digitale di Siprotec Function Point Manager con icone del flusso di lavoro e pannello centrale di visualizzazione dei dati

Funzionamento intuitivo del dispositivo

Funzionamento intuitivo del dispositivo tramite interfaccia utente Web.

Interfaccia digitale di Siprotec Function Point Manager con icone del flusso di lavoro e pannello centrale di visualizzazione dei dati

Esplora le risorse