Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 7SS85?

La protezione delle sbarre SIPROTEC 7SS85 offre una protezione selettiva, sicura e veloce contro i cortocircuiti delle sbarre nei sistemi a media, alta e altissima tensione. Costruito sulla piattaforma SIPROTEC 5 flessibile, scalabile e intuitiva, stabilisce un nuovo standard per la protezione delle sbarre.

Questa soluzione integra architetture di protezione delle sbarre centralizzate, decentralizzate o ibride pur rimanendo completamente compatibile e interoperabile con IEC 61850. Lo stesso dispositivo può raccogliere informazioni di processo direttamente e da unità a baia distribuita, offrendo una protezione versatile ed economica per le reti di distribuzione, industriali o infrastrutturali.

Principali vantaggi

Protegga la sua sbarra collettrice in modo rapido e selettivo

Il SIPROTEC 7SS85 applica la misurazione selettiva di fase, le zone di controllo indipendenti dai disconnettori e lo scatto rapido per ridurre al minimo i danni al sistema e mantenere la stabilità della rete.

Adattarsi alle sue esigenze operative

Configura tutte le funzioni con DIGSI 5 e seleziona le unità bay che soddisfano i suoi requisiti hardware e di protezione. La comunicazione ridondante opzionale migliora l'affidabilità del sistema.

Si integri con sicurezza

L'interoperabilità completa IEC 61850 e il supporto del bus di processo consentono una perfetta integrazione con i dispositivi SIPROTEC 5 esistenti, le unità di fusione e i sistemi multivendor.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse