Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 7SL87?

SIPROTEC 7SL87 è un dispositivo di protezione della linea progettato sia per linee aeree che per cavi. Combina differenziale di linea selettivo di fase e protezione della distanza ed è in grado di gestire l'alimentazione a terminazione singola e multipla di tutte le lunghezze con un massimo di 6 estremità di linea e uno sgancio a 1 polo. Progettato per garantire flessibilità e prestazioni a prova di futuro, offre un'elevata sicurezza degli investimenti e bassi costi operativi.

Con una struttura modulare e il potente strumento di progettazione DIGSI 5, SIPROTEC 7SL87 offre soluzioni di sistema flessibili che supportano la protezione della linea per configurazioni multiple e configurazioni di rete.

electricity pole within a landscape</br>

Principali vantaggi

Migliora la sicurezza della linea

SIPROTEC 7SL87 offre protezione differenziale e a distanza con algoritmi adattivi per un rilevamento rapido, sensibile e stabile dei guasti, anche con saturazione del trasformatore di corrente e correnti di carica capacitive.

Semplifica l'integrazione e il funzionamento

La struttura I/O flessibile e l'interoperabilità con i dispositivi SIPROTEC 5 e 4 consentono una facile configurazione e integrazione, mentre un design intuitivo supporta una semplice gestione di dispositivi e software.

Mantenere un'elevata affidabilità e sicurezza

Il rivestimento conforme protegge l'elettronica in condizioni estreme, mentre una comunicazione robusta e la conformità agli standard di sicurezza informatica NERC CIP e BDEW salvaguardano le infrastrutture critiche.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Esplora le risorse