Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 7SK82?

Il SIPROTEC 7SK82 è un dispositivo di protezione del motore progettato specificamente per motori di piccole e medie dimensioni. Le sue potenti funzioni di protezione garantiscono la sicurezza del motore prevenendo danni dovuti a sovraccarico termico, cortocircuiti e guasti a terra. Il dispositivo offre questa protezione completa in una soluzione compatta e ottimizzata in termini di costi.

Principali vantaggi

Implementare una protezione motoria completa

Proteggi i motori con funzioni avanzate: monitoraggio del tempo di avvio, sovraccarico termico per statore e rotore e inibizione del riavvio. Rileva condizioni di carico sbilanciato e inceppamento per un funzionamento affidabile e una sicurezza delle apparecchiature.

Consentire una comunicazione sicura e ridondante

Integra Ethernet RJ45 per DIGSI 5 e IEC 61850. Usa moduli collegabili opzionali per protocolli diversi e ridondanti. Trasmissione dati sicura e affidabile e solida sicurezza di rete con ridondanza PRP e HSR.

Semplifica la gestione e la sicurezza dei dispositivi

Usa hardware vario per ingressi e uscite binari nel modulo base 1/3. Configura tutte le funzioni come richiesto con il potente strumento DIGSI 5. Adattare il dispositivo a requisiti funzionali e applicativi specifici.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse