Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 7SK81?

Il SIPROTEC 7SK81 è un relè di protezione del motore multifunzione. L'abbiamo progettato per proteggere i motori asincroni di tutte le dimensioni, proteggendo oggetti con correnti nominali da 20 A a 2500 A utilizzando trasformatori di corrente a bassa potenza.

Protegga i suoi motori asincroni da guasti elettrici e problemi operativi. Il SIPROTEC 7SK81 offre ampie funzioni di protezione e un'integrazione flessibile del sistema per fornire un'elevata affidabilità operativa, consentendo al personale di reagire in sicurezza.

Beneficia di 4 ingressi per trasformatori di corrente a bassa potenza, che coprono diverse applicazioni motorie. Funzioni di protezione flessibili e un livello di automazione integrato La aiutano ad adattarsi ai requisiti di sistema e a ottimizzare il suo investimento. Un chiaro display a sei righe e 9 tasti funzione programmabili consentono risposte rapide agli stati del processo.

Principali vantaggi

Protegga diversi tipi di motori

Proteggi i motori asincroni di tutte le dimensioni con un unico relè adattabile. Copre un'ampia gamma di correnti di linea nominali primarie da 20 A a 2500 A, garantendo una protezione robusta su varie scale operative e applicazioni.

Ottimizza la spesa di sistema

Risponda in modo flessibile all'evoluzione delle esigenze del sistema in modo che il suo budget vada oltre. Sfruttate le interfacce intercambiabili, le funzioni di protezione adattabili e un livello di automazione integrato per ridurre i costi.

Migliorare la sicurezza operativa

Garantire un'elevata affidabilità operativa con LED liberamente assegnabili e un chiaro display a sei righe per gli stati del processo. Reagisca in modo rapido e sicuro utilizzando fino a 9 tasti funzione per una migliore gestione complessiva del sistema.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse e i prodotti correlati