Configurazioni hardware flessibili
Personalizza gli ingressi e le uscite binari all'interno del modulo base 1/3. Scelga tra display grandi o piccoli per una visualizzazione ottimale. Il design modulare si adatta ai suoi requisiti operativi.
Il SIPROTEC 7SJ81 offre una protezione da sovracorrente economica e compatta di alimentatori e linee nei sistemi a media tensione. Offra un funzionamento affidabile e protegga la sua infrastruttura.
Protegga le sue apparecchiature elettriche da cortocircuiti e guasti a terra con SIPROTEC 7SJ81. Rileva e attiva selettivamente i cortocircuiti a 3 poli in varie configurazioni di rete. Identificare i guasti a terra nei sistemi di alimentazione di terra isolati o con bobina di soppressione ad arco per ridurre al minimo i tempi di fermo.
Ottenere una maggiore disponibilità, anche in condizioni difficili, con il rivestimento conforme sulle schede elettroniche. Le funzionalità di sicurezza informatica sono conformi ai requisiti del white paper NERC CIP e BDEW.
Goda di una protezione da sovracorrente a basso costo per alimentatori e linee in sistemi a media tensione. Il design compatto offre una protezione essenziale senza inutili complessità.
Si affidi a potenti funzioni di protezione per la sicurezza delle sue apparecchiature elettriche. Il rivestimento conforme delle schede elettroniche offre un'elevata disponibilità anche in condizioni ambientali estreme.
Gestisci facilmente dispositivi e software con un design intuitivo. Si affidi a misure di sicurezza informatica come la registrazione degli eventi relativi alla sicurezza per proteggere i suoi sistemi.
Personalizza gli ingressi e le uscite binari all'interno del modulo base 1/3. Scelga tra display grandi o piccoli per una visualizzazione ottimale. Il design modulare si adatta ai suoi requisiti operativi.
Utilizza la protezione da sovracorrente direzionale e non direzionale con funzioni aggiuntive. Rileva guasti a terra di qualsiasi tipo in sistemi compensati o isolati, compresi guasti a terra transitori e intermittenti.
Supporta protocolli di comunicazione ridondanti come IEC 61850-8-1, Modbus TCP e PROFINET IO per una trasmissione affidabile dei dati. Il controllo degli accessi basato sui ruoli rafforza la sua sicurezza informatica.