Il SIPROTEC 7SD87 è un dispositivo di protezione differenziale per la protezione selettiva e lo sgancio a 1 o 3 poli di linee e cavi aerei. Supporta varie configurazioni di alimentazione e protegge i trasformatori e le bobine di compensazione.
Protegga i sistemi di alimentazione dai guasti delle linee aeree e dei cavi. Il nostro dispositivo offre una protezione selettiva e un intervento rapido, isolando rapidamente i guasti per mantenere la stabilità del sistema e ridurre al minimo i tempi di inattività. Un algoritmo adattivo mantiene la sensibilità e la stabilità, anche con diversi errori del trasformatore o saturazione del trasformatore di corrente. Isola rapidamente i guasti con un tempo di intervento minimo di 9 ms. Adatta il sistema modulare SIPROTEC 5 alle sue esigenze specifiche attraverso strutture I/O flessibili. Migliora la sicurezza operativa con la sicurezza informatica integrata e fornisce un'elevata disponibilità in ambienti difficili con rivestimento conforme.