Comunicazione flessibile e ridondanza
Scambia dati di protezione differenziale tramite interfacce in fibra ottica integrate fino a 24 km o cavi in rame a due fili fino a 20 km. Trasmetta intertripping e 16 segnali binari.
SIPROTEC 7SD80 fornisce una protezione differenziale di linea per cavi di alimentazione e linee aeree fino a 24 km. Offre una protezione selettiva per i sistemi ad alta e media tensione in tutte le configurazioni Starpoint ed è adatto per sostituire la protezione differenziale analogica.
I protocolli di ridondanza Ethernet (PRP, HSR e RSTP) aumentano la disponibilità del sistema. Ciò consente un intervento rapido e selettivo anche in caso di interruzione della comunicazione con il relè, per proteggere i cavi di alimentazione e le linee aeree.
Implementare una protezione semplificata e conveniente per le griglie e le sbarre collettrici reticolate utilizzando l'interblocco inverso. Semplifichi la progettazione del suo sistema, riduca la complessità dell'infrastruttura e ottimizzi le spese operative con soluzioni efficienti.
Sfrutta le funzioni integrate e le impostazioni semplici per una messa in servizio più rapida. Implementa e configura rapidamente i suoi relè di protezione per ridurre al minimo i tempi di inattività e accelerare il completamento del progetto.
Scambia dati di protezione differenziale tramite interfacce in fibra ottica integrate fino a 24 km o cavi in rame a due fili fino a 20 km. Trasmetta intertripping e 16 segnali binari.
Applica diverse funzioni di protezione: differenziale, guasto a terra e sovracorrente temporale. Integri le funzioni di controllo e monitoraggio, utilizzandole come opzioni di backup o di emergenza per una maggiore sicurezza operativa.
SIPROTEC 7SD80 offre 9 tasti funzione programmabili, un display a 6 righe, una batteria tampone sostituibile dalla parte anteriore, una porta USB frontale e 2 porte aggiuntive. Impostare i valori del trasformatore di corrente secondario (1 A/5 A) utilizzando DIGSI.