Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Line differential protection?

Il SIPROTEC 7SD80 è un relè di protezione differenziale di linea. Fornisce una protezione selettiva della linea per cavi di alimentazione e linee aeree fino a 24 km, supportando tutti i tipi di configurazioni Starpoint. Garantire una protezione rapida e stabile delle linee nelle reti industriali e di distribuzione è fondamentale. Il nostro SIPROTEC 7SD80 è dotato di un algoritmo di confronto di fase implementato per una protezione affidabile ed efficiente delle sue linee. L'algoritmo di confronto di fase offre una protezione rapida e stabile, riducendo al minimo i tempi di inattività e migliorando l'affidabilità della rete. Comunica direttamente senza apparecchiature esterne utilizzando fili di rame, fibre ottiche o entrambi in ridondanza per una protezione flessibile della sua infrastruttura.

Principali vantaggi

Aumentare la disponibilità e l'affidabilità operativa del sistema

I protocolli di ridondanza Ethernet (PRP, HSR e RSTP) aumentano la disponibilità del sistema. Ciò consente un intervento rapido e selettivo anche in caso di interruzione della comunicazione con il relè, per proteggere i cavi di alimentazione e le linee aeree.

Semplifica i concetti di protezione e riduca i costi

Implementare una protezione semplificata e conveniente per le griglie e le sbarre collettrici reticolate utilizzando l'interblocco inverso. Semplifichi la progettazione del suo sistema, riduca la complessità dell'infrastruttura e ottimizzi le spese operative con soluzioni efficienti.

Ottenere una messa in servizio rapida con impostazioni semplici

Sfrutta le funzioni integrate e le impostazioni semplici per una messa in servizio più rapida. Implementa e configura rapidamente i suoi relè di protezione per ridurre al minimo i tempi di inattività e accelerare il completamento del progetto.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Esplora le funzionalità di protezione differenziale di linea

Line differential protection — SIPROTEC 7SD80

Protezione differenziale di linea SIPROTEC 7SD80 per la protezione selettiva della linea di cavi di alimentazione e linee aeree fino a 24 km per tutti i tipi di configurazioni Starpoint.

Dispositivo di protezione - SIPROTEC Compact