I relè SIPROTEC 7SC80 sono dispositivi compatti. Proteggi e automatizza gli alimentatori di distribuzione a media tensione, gestendo varie configurazioni di punti neutri. Forniamo una piattaforma conveniente per la gestione del sistema di alimentazione, garantendo un'alimentazione elettrica affidabile per i suoi clienti. I disturbi e i guasti della rete sono inevitabili e richiedono una risoluzione rapida. Il nostro SIPROTEC 7SC80 risolve questo problema con funzionalità complete di automazione e controllo remoto. Ottimizzi la sua risposta ai problemi, riduca al minimo le interruzioni non pianificate e consenta un ripristino rapido ed efficiente della rete. Creare funzioni di protezione personalizzate per esigenze specifiche. La logica programmabile integrata (CFC) consente un'automazione su misura per i quadri, inclusi l'interblocco e la riduzione del carico. Garantire un'elevata disponibilità e un funzionamento continuo con protocolli di ridondanza come RSTP, PRP e HSR, migliorando la stabilità della rete.