Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 7SA86?

La protezione a distanza SIPROTEC 7SA86 è un dispositivo modulare per la protezione delle linee elettriche. Offre una soluzione avanzata per le funzioni di base di protezione, controllo, automazione, monitoraggio e qualità dell'alimentazione, powered by DIGSI 5. Risolve i cortocircuiti e i guasti di terra nei sistemi elettrici con il SIPROTEC 7SA86. Rileva e attiva selettivamente i cortocircuiti a 3 poli su tutti i livelli di tensione e le configurazioni di rete, compresi i guasti a terra, per fornire una protezione di backup affidabile per vari dispositivi di protezione differenziale con un tempo di intervento minimo di 9 ms. Aspettatevi affidabilità con potenti funzioni di protezione, funzionalità avanzate di sicurezza informatica e alta disponibilità anche in condizioni estreme grazie al rivestimento conforme. Configura tutte le funzioni con DIGSI 5, adattando la struttura I/O flessibile alle sue esigenze.

Principali vantaggi

Migliora l'affidabilità

Le potenti funzioni di protezione offrono una solida sicurezza. Il rivestimento conforme sulle schede elettroniche offre un'elevata disponibilità e prestazioni costanti in condizioni difficili. Protegga la sua infrastruttura critica.

Semplificare l'uso per gli operatori

Gestisci facilmente dispositivi e software con un design intuitivo. Configura tutte le funzioni secondo necessità utilizzando lo strumento di progettazione DIGSI 5 per semplificare la gestione e ridurre la complessità per il suo team.

Mantenere la conformità

Integri il suo sistema in modo sicuro con la sicurezza informatica conforme a NERC CIP e BDEW Whitepaper. Goda della piena compatibilità con IEC 61850 per operazioni affidabili.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse