Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 offre una protezione a distanza affidabile per una protezione compatta e ottimizzata in termini di costi delle linee nei sistemi di media e alta tensione. Con la sua flessibilità e il potente strumento di progettazione DIGSI 5, il dispositivo SIPROTEC 7SA82 offre soluzioni orientate al futuro per la protezione, il controllo, l'automazione, il monitoraggio e il PQ basic.

Le funzioni principali includono:

  • Interoperabilità dei dispositivi di protezione di linea SIPROTEC 5 e SIPROTEC 4
  • Sgancio a 3 poli con un tempo di intervento minimo di 19 ms
  • 4 trasformatori di corrente,
  • 4 trasformatori di tensione,
  • 11 o 23 ingressi binari,
  • 9 o 16 uscite binarie
  • Nel modulo base 1/3 sono disponibili diverse strutture quantitative hardware per ingressi e uscite binari. L'aggiunta di 1/6 moduli di espansione non è possibile; disponibile con display grande o piccolo.
  • Larghezza della custodia di 1/3 x 19 pollici
  • Rivestimento conforme standard

Principali vantaggi

Ottenere una protezione a distanza compatta e sicura

La protezione a distanza e la sicurezza compatte ed economiche grazie alle potenti funzioni di protezione rendono SIPROTEC 7SA82 un'opzione potente.

Accedi facilmente ai dati del dispositivo

Ottenere un accesso semplice, rapido e sicuro ai dati del dispositivo tramite un browser Web standard per visualizzare tutte le informazioni e i dati diagnostici, nonché diagrammi vettoriali, pagine a riga singola e pagine di visualizzazione del dispositivo.

Goda dell'elevata disponibilità

SIPROTEC 7SA82 offre la massima disponibilità anche in condizioni ambientali estreme utilizzando il rivestimento conforme delle schede elettroniche.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

Caratteristiche e funzioni

Esplora le risorse