Scatto ad alta velocità
Raggiunga tempi di intervento rapidi per proteggere il suo sistema. L'intervallo di impostazione dell'impedenza offre una protezione precisa anche per le linee più brevi con impostazioni molto ridotte.
Il SIPROTEC 7SA63 è un relè di protezione a distanza progettato per la protezione, il controllo e l'automazione universali a tutti i livelli di tensione. Si integra perfettamente nel sistema SIPROTEC 4 per fornire una soluzione robusta per la sua infrastruttura elettrica.
Approfitti dei tempi di intervento rapidi per una rapida eliminazione dei guasti, proteggendo le sue risorse critiche. Il rilevatore di saturazione del trasformatore di corrente impedisce l'intervento non selettivo, migliorando l'affidabilità del sistema. La teleprotezione segregata per fasi migliora ulteriormente la selettività e la disponibilità per un migliore coordinamento e operatività del sistema.
Nota: questo prodotto è in fase di eliminazione graduale.
Protegga il suo sistema con un intervento ad alta velocità e un rilevamento preciso dei guasti. Prevenire l'intervento non selettivo con il rilevatore di saturazione del trasformatore di corrente. Ridurre le interruzioni e migliorare la resilienza.
Implementa questo relè flessibile su tutti i livelli di tensione. Ottenga la richiusura automatica adattiva e il controllo avanzato per interruttori automatici e isolatori. Semplifichi le operazioni e si adatti alle diverse esigenze di rete.
Rendere la sua infrastruttura a prova di futuro con un relè universale, garantendo gli investimenti. Ridurre i costi operativi tramite protezione e automazione efficienti.
Raggiunga tempi di intervento rapidi per proteggere il suo sistema. L'intervallo di impostazione dell'impedenza offre una protezione precisa anche per le linee più brevi con impostazioni molto ridotte.
Integri la comunicazione digitale da relè a relè tramite un'interfaccia dati di protezione seriale. La porta di sistema supporta i protocolli IEC 61850, IEC 60870-5-103, PROFIBUS DP e DNP 3 per lo scambio di dati e l'integrazione del sistema senza interruzioni.
Fornisce una distanza non commutata a 6 sistemi, guasto a terra ad alta resistenza, localizzatore di guasti, rilevamento dell'oscillazione di potenza e richiusura automatica. Monitora i circuiti di intervento, registra gli eventi e registra i guasti oscillografici.