Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché l'unità di fusione SIPROTEC 6MU85?

Il SIPROTEC 6MU85 è un'unità di fusione modulare e interoperabile che collega tecnologia primaria e secondaria. Digitalizza tutti i dati primari vicino al processo per un'acquisizione dati versatile, un'automazione autonoma e una comunicazione sicura. I moderni sistemi di alimentazione richiedono dati precisi e affidabili per la protezione e il controllo. Digitalizza i dati primari alla fonte con SIPROTEC 6MU85. Garantire un flusso di informazioni accurato e tempestivo per un funzionamento sicuro della rete in diverse applicazioni.

Personalizzi l'unità in base alle sue esigenze con hardware modulare. Garantire l'interoperabilità e l'integrazione a prova di futuro con la conformità IEC 61869-9, IEC 61869-13 e IEC 61850-9-2. Un design durevole con sicurezza informatica integrata offre elevata disponibilità e integrità dei dati in ambienti difficili.

Principali vantaggi

Personalizzi il suo sistema

Adatta l'unità di fusione SIPROTEC 6MU85 alla sua configurazione locale e alle singole applicazioni. Funziona come un nodo dati centrale con automazione a livello di processo, offrendo flessibilità per le sue esigenze operative.

Semplificare le operazioni

Integrare apparecchiature primarie e secondarie. Supporta vari protocolli di comunicazione per semplificare la gestione delle strutture e consentire il flusso di dati tra i suoi sistemi.

Migliora la sicurezza

Migliora l'affidabilità del sistema e la sicurezza operativa con la sicurezza informatica integrata. Proteggi la sua infrastruttura dalle minacce di alta disponibilità e funzionamento continuo, anche in ambienti difficili.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse