Ingressi e uscite flessibili
Offre cinque varianti standard predefinite con 4 trasformatori di corrente, 4 trasformatori di tensione, da 11 a 75 ingressi binari e da 9 a 41 uscite binarie.
Il controller di alloggiamento SIPROTEC 6MD85 è un controller di baia modulare per quadri di media tensione e alta e altissima tensione con funzionamento integrato e ampie funzioni di protezione.
Parte della famiglia SIPROTEC 5, supporta numerose funzioni di protezione della libreria SIPROTEC e consente l'integrazione I/O specifica dell'applicazione. Le varianti standard includono trasformatori di strumenti e supportano la protezione selettiva di linee e cavi aerei con alimentatori a terminazione singola e multipla.
I modelli di applicazione DIGSI 5 forniscono configurazioni pronte all'uso per applicazioni standard, interblocco dei quadri e controllo esteso.
Il 6MD85 fornisce un controllo integrato del vano con funzioni di protezione versatili, che consentono un funzionamento e un'automazione affidabili di sistemi a media e altissima tensione.
DIGSI 5 consente di configurare e combinare tutte le funzioni secondo necessità e il design modulare semplifica l'adattamento di iOS alla sua applicazione. Il funzionamento intuitivo e la progettazione del software semplificano la messa in servizio e l'uso quotidiano.
Il 6MD85 soddisfa gli standard di sicurezza informatica con controllo degli accessi basato sui ruoli, firmware firmato, accesso alla rete autenticato e registrazione sicura degli eventi. Il rivestimento conforme garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali estreme.
Offre cinque varianti standard predefinite con 4 trasformatori di corrente, 4 trasformatori di tensione, da 11 a 75 ingressi binari e da 9 a 41 uscite binarie.
Supporta fino a 4 moduli di comunicazione collegabili per protocolli diversi e ridondanti, tra cui IEC 61850-8-1 e IEC 61850-9-2 Client. Consente una comunicazione sicura dei dati di protezione seriale su lunghe distanze e supporti fisici.
Include un editor logico grafico per l'automazione, Ethernet RJ45 integrato per DIGSI 5 e IEC 61850, unità di misura Phasor con IEEE C37.118, registrazione dei guasti, commutazione point-on-wave e funzioni di test ausiliarie.